Zestaw montażowy do mocowania baterii - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458

Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Zestaw montażowy, składający się z oprawy baterii do uniwersalnego montażu ściennego lub podłogowego, 2 trzpieni poprzecznych gwintowanych (M6) z nakrętką, 2 śrub (M6 x 140), 2 podkładek (6,4 x 12), 1 pałąka mocującego baterii z konsolą mocującą i 4 śrub (M3 x 14).

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320458
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMUQZ9 -
GTIN 4046356933131
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,410 KGM
Numer taryfy celnej 73269098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij