Zasobnik energii - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Zasobniki energii, technologia litowo-jonowa, 24 V DC, 120 Wh, do temperatur otoczenia od -20 °C ... 60 °C, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stała komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Zalety

  • Wysoka żywotność przy długich czasach podtrzymania
  • Technologia litowo-żelazowo-fosforanowa
  • Duża gęstość energii
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320351
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMUQ43 -
GTIN 4046356599054
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 900,000 GRM
Numer taryfy celnej 85076000
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij