Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270

Zasilacz bezprzerwowy w technologii IQ 1AC/1AC/500 VA. Do aplikacji 120 V AC/230 V AC. Stale informuje o ładowaniu akumulatora, pozostałym czasie pracy oraz okresie użytkowania modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność instalacji.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł UPS do napięć 120 V AC / 230 V AC dostarcza na wyjściu napięcie o przebiegu sinusoidalnym. Do mocy 400 W / 500 VA potrzebny jest jedynie zasobnik energii, bowiem moduł posiada wbudowany zasilacz.

Zalety

  • Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania i prewencyjne monitorowanie zasobnika energii:
  • Możliwość stosowania na całym świecie
  • Maksymalna sprawność
  • Kompleksowa sygnalizacja i parametryzacja
  • Uproszczone uruchamianie
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320270
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMUQ15 -
GTIN 4046356560078
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2 201,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij