Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238

UPS z IQ Technology do montażu na szynie nośnej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł UPS do 24 V DC o prądach wyjściowych od 5 do 40 A pozwala na skompletowanie indywidualnego rozwiązania składającego się z zasilacza, modułu UPS i zasobnika energii.

Zalety

  • Łatwa obsługa poprzez automatyczne rozpoznawanie baterii, beznarzędziową wymianę baterii w trakcie pracy i komunikację za pomocą interfejsu IFS
  • Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania i prewencyjne monitorowanie zasobnika energii:
  • Szybkie ładowanie akumulatora
  • Kompleksowa sygnalizacja i parametryzacja
  • Szybkie wyzwalanie wyłączników instalacyjnych (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń dzięki rezerwie mocy POWER BOOST ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST o maksymalnie 1,5 krotnym prądzie znamionowym:
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2320238
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CMUQ43 -
GTIN 4046356554190
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 600,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij