Kabel - VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M - 2318745

Okrągły kabel konfekcjonowany; Połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-pinowa, 180 °-Wyjście); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-pinowa, 90 °-Wyjście); Długość kabla: 3 m

Cena:

77.94 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Długość wg zamówienia
  • 26- do 50-pinowa
  • Indywidualny numer seryjny
  • Złącze wtykowe wg IEC 60603-13
  • Połączenie 1:1

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2318745
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 601 (C-7-2015)
GTIN 4046356311960
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,371 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij