Kabel - VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - 2318583

Okrągły kabel konfekcjonowany; połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg., 180 °-Wyjście); połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 3 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Długość wg zamówienia
  • 10- do 20-biegunowe
  • Indywidualny numer seryjny
  • Złącze wtykowe wg IEC 60603-13
  • Połączenie 1:1

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2318583
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK2331 -
Strona katalogu Strona 600 (C_7_2015)
GTIN 4046356312158
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 270,400 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij