Skrzynka zaciskowa - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Skrzynka rozdzielcza ze stali szlachetnej z 16 przyłączami do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Zawiera 12-ścieżkowy łącznik blokowy (FB-12SP) do Foundation Fieldbus lub PROFIBUS PA oraz trzy złączki szynowe do kabli dalekosiężnych (+, –, S).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

FF/PA – 12-ścieżkowa blokowa skrzynka zaciskowa

Zalety

  • Możliwość przyłączenia maksymalnie 12 urządzeń obiektowych FOUNDATION Fieldbus lub PROFIBUS PA.
  • Dostarczany z zamontowanym terminatorem
  • Ochrona przeciwzwarciowa z ograniczeniem prądu na jeden odczep poprzeczny
  • Wyeliminowanie problemów z promieniem krzywizny przewodu dzięki zastosowaniu konfiguracji wtyków tylko po jednej stronie
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2316417
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC1Z1 -
GTIN 4055626301754
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,540 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback