Moduł rozszerzeń I/O - FB-DI4/NAM-IFS - 2316275

Radioline - moduł rozszerzeń we/wy, 4-kanałowy cyfrowy moduł wejściowy NAMUR do stosowania w systemach Radioline i PROFIBUS PA MUX I/O. Spełnia normę NAMUR EN 60947-5-6 dotyczącą czujników zbliżeniowych i komunikuje się ze stacjami głowicowymi do systemów Radioline i FB-MUX/HS...PA za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN. Ten moduł jest wyposażony w separację kanał-kanał.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
  • Łatwa wymiana modułu w trakcie pracy (Hot Swap)
  • Łatwe uruchamianie za pomocą pokrętła radełkowanego
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2316275
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC135 -
GTIN 4055626321615
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 190,700 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback