Multipleksery - FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - 2316270

Stację głowicową FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA można stosować z nawet trzema 4-kanałowymi cyfrowymi modułami wejściowymi NAMUR (FB-DI4/NAMUR-IFS) i dwoma 4-kanałowymi cyfrowymi modułami wyjściowymi (RAD-DOR4-IFS). Tę konfigurację można stosować jako łącznik zaworowy do otwierania i zamykania oraz do monitorowania pozycji zaworu.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Stacja głowicowa magistrali obiektowej PA-Multiplexer umożliwia integrację modułów wejścia/wyjścia standardowego systemu Radioline z siecią PROFIBUS PA. FB-MUX/HS/PA dysponuje pięcioma wersjami oprogramowania profilowego dla różnych konfiguracji wejść/wyjść.

Zalety

  • Brak konieczność wykorzystania oprogramowania dzięki wstępnie skonfigurowanej stacji nadrzędnej.
  • Podłączenie wszystkich sygnałów obiektowych I/O za pomocą standardowych kabli PROFIBUS PA
  • Łatwa integracja w systemie hosta za pomocą pliku EDD, GSD lub DTM
  • Pięć stacji nadrzędnych dostosowanych do potrzeb różnych zastosowań zapewnia łatwą implementację obiektową
  • Możliwość rozbudowy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania
  • UL Listed
  • Można stosować w strefie ATEX strefa 2
  • IECEx CoC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2316270
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC135 -
GTIN 4055626323305
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 185,100 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback