Przegroda rozdzielająca sekcje - FB-MODULAR-PP - 2316061

Płytka podziału sekcji do modułowego interfejsu magistrali obiektowej

Płytka dzieląca działy FB-MODULAR-PP stosowana jest między dwoma modułowymi łącznikami urządzeń magistrali obiektowej i zapewnia tutaj potrzebny odstęp 50 mm między iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi przyłączami elektrycznymi. Łączniki urządzeń mają szerokośc 17,5 mm, jednak jeśli występuje płytka dzieląca działy, wymagany będzie łącznik wtykowy 22,5 mm TBUS.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Modułowe łączniki urządzeń magistrali obiektowej można zainstalować wtedy ze sąsiadującymi iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi przyłączami elektrycznymi. Płytka dzieląca działy zapewnia niezbędny odstęp 50 mm, jeżeli instalowane są łączniki urządzeń strefy 2 z iskrobezpiecznym wyjściem w tej samej szafce, co nieiskrobezpieczne łączniki urządzeń strefy 2.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2316061
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC144 -
GTIN 4055626352664
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 20,900 GRM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback