Rozdzielacz napięcia - VIP-2/SC/PDM-2/16 - 2315256

Moduł VARIOFACE, z dwiema szynami zbiorczymi (P1, P2) rozprowadzającymi potencjały, do montażu na szynach nośnych NS 35. Szer. modułu: 50,0 [mm]

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Opis ciągły
  • Dwa poziomy dla potencjałów
  • Osobne zasilanie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2315256
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 268 (C-4-2017)
GTIN 4046356313360
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,117 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij