Moduł przejściowy - VIP-3/SC/D25SUB/F - 2315188

Moduł VARIOFACE, z przyłączem śrubowym i złączem wtykowym D-SUB-25, do montażu na szynach nośnych NS 35

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • 9- do 50-pinowa
  • Metalowa stopa
  • Zgodnie z IEC 60603-13
  • Połączenie 1:1
  • Złącza śrubowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2315188
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 571 (C-5-2017)
GTIN 4046356313346
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,149 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij