Moduł przejściowy - VIP-2/SC/D15SUB/M - 2315120

Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • 9- do 50-pinowa
  • Metalowa stopa
  • Zgodnie z IEC 60603-13
  • Połączenie 1:1
  • Złącza śrubowe
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2315120
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK2421 -
Strona katalogu Strona 552 (C_5_2019)
GTIN 4046356312912
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 106,300 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback