Moduł przejściowy - VIP-2/SC/D 9SUB/M - 2315117

Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 9

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • 9- do 50-pinowa
  • Metalowa stopa
  • Zgodnie z IEC 60603-13
  • Złącza śrubowe
  • Połączenie 1:1
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2315117
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 570 (C-5-2017)
GTIN 4046356313308
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,086 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij