Moduł pasywny - FLKMS-KS50/32IM/YCS - 2314451

32-kanałowy moduł z trzyprzewodowym złączem śrubowym i redundancyjnym złączem zasilania. Dostosowane do kart Yokogawa ADV151 oraz ADV551.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do cyfrowych zespołów ADV 151 i ADV 551
  • Przyłącza trzyprzewodowe (sygnał, plus, minus)
  • Redundancyjne zasilanie (bezpiecznik IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2314451
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 520 (C-5-2017)
GTIN 4046356126922
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,434 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij