Moduł pasywny - FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - 2314273

16-kanałowy moduł analog. ze złączem śrubowym i jednym bezpiecznikiem na każdy tor sygnał. (5 x 20 mm) z sygnalizacją awarii (LED). Wersja redundancyjna złącza zasilania i 40-biegun. przyłączem systemowym. Dostosowane do kart Yokogawa AAI141 oraz AAI143.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do modułów analogowych AAI 141 i AAI 143 (praca modułów w trybie 4-przewodowym)
  • 16 wtykanych bezpieczników (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A), dla każdego zasilania plus i wskaźnika stanu LED
  • Redundancyjne zasilanie (bezpiecznik IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2314273
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK21A4 -
Strona katalogu Strona 521 (C_5_2017)
GTIN 4046356143790
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 749,800 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback