Terminator - PSI-TERMINATOR-PB - 2313944

Aktywny terminator do magistrali PROFIBUS i RS-485. Kompaktowy kształt, separacja galwaniczna między zasilaniem a interfejsem danych, włączany terminator magistrali, zintegrowany interfejs do programowania.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Za pomocą PSI-TERMINATOR-PB można aktywnie zakańczać sieci PROFIBUS lub inne sieci RS-485. Gwarantuje to bezpieczną komunikację, nawet gdy uczestnicy magistrali są dołączani i odłączani w bieżącym trybie pracy. Ponadto dzięki dołączanemu zakańczaniu urządzenie może pracować w dowolnym miejscu systemu magistrali jako interfejs serwisu. W przypadku eksploatacji aktywnych urządzeń programistycznych i diagnostycznych w alternatywnych przyłączach D-SUB dostępne jest niezbędne napięcie zasilania.

Zalety

  • Dioda diagnozująca napięcie i aktywność danych
  • Przebiegająca bez usterek komunikacja magistrali przez aktywne zakończenie
  • Kompaktowa obudowa
  • Stały interfejs programistyczny w sieci
  • Dołączane zakończenie z zewnątrz
  • Montaż na szynie montażowej
  • Rozszerzony zakres temperatur -20 °C ... +65 °C
  • Galwaniczna separacja i zasilania i interfejsu danych
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313944
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 335 (C-8-2015)
GTIN 4046356579445
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,124 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij