Separator sieciowy - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 1 Gb/s. Możliwość podłączenia dwóch wtyków RJ45.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Napięcie zasilania nie jest wymagane
  • Wytrzymałość napięciowa do 4 kV
  • Ochrona przed szkodliwymi wpływami środowiska w surowym środowisku przemysłowym na lakierowaną płytkę drukowaną
  • Dopuszczenie do zastosowań w kolejnictwie (tabor kolejowy) wg EN 50155 i EN 50121
  • Galwaniczna separacja przewodów danych i ekranów kablowych
  • Rozszerzony zakres temperatur od - 25 °C do +85 °C
  • Montaż na szynie nośnej EN
  • Szybkość transmisji do 1000 Mb/s
  • Stałe napięcie izolacji 250 VRMS
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313915
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 344 (C-6-2017)
GTIN 4046356574563
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,122 KGM
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij