Konwerter Bluetooth - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Konwerter Bluetooth, transmisja bezprzewodowa: 2-przewodowa RS-232/422/485-2, montaż na szynie nośnej EN, połączenie MCX do anteny zewnętrznej, zintegrowana diagnostyka trasy transmisji: bargraf, certyfikat UL- HazLoc

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zalety

  • Konfiguracja na miejscu za pomocą interfejsu USB bez oddzielnego zasilacza
  • Wielopunkt z maks. siedmioma urządzeniami podwykonawczymi
  • Wykorzystanie na całym świecie dzięki nastawnej mocy nadawczej (-28 ... 14 dBm)
  • Bezpieczna i wolna od manipulacji transmisja danych chroniona hasłem, szyfrowanie i niewidoczne, stałe, sparowanie urządzeń
  • Diagnoza toru radiowego za pomocą zintegrowanego wykresu słupkowego oraz 2 wyjść cyfrowych
  • Współpraca z innymi systemami radiowymi na podstawie adaptacyjnej procedury skoku częstotliwości (AFH)
  • Instalacja torów radiowych poprzeczne oprzewodowanie 24 V DC i RS-485
  • Punkt-punkt
  • Stosowane do złączy drutowych RS-232/422/485-2 do 187,5 kb/s
  • Urządzenie nadawczo-odbiorcze do zasięgów do 150 m
  • Dopuszczenie UL HazLoc
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313795
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356579827
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,197 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij