Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Zestaw wtyków SC-Duplex do standardowego kabla PROFINET z włókien PCF o średnicy pojedynczych elementów 2,2 mm. 2 dupleksowe wtyki szybkiego montażu z zabezpieczeniem przed przełamaniem do samodzielnego konfekcjonowania.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313779
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 381 (C-2-2017)
GTIN 4046356572965
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,039 KGM
Numer taryfy celnej 85366910
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij