Kabel światłowodowy - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dupleks 200 µm / 230 µm, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Uniwersalny kabel instalacyjny do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych
  • Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
  • Płaszcz zewnętrzny PCW
  • Pojedyncze żyły 2,2mm z wytrzymałego polichlorku winylu (PCW)
  • PROFINET Typ B
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313766
Jednostka opakowania 1 M
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 364 (C-8-2015)
GTIN 4046356573382
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,046 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij