System sygnalizacji - PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - 2313513

Systemy zdalnego sterowania i komunikacji SMS do montażu na szynie nośnej. Wbudowywany element instalacyjny wg DIN 43880. 6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe. Napięcie zasilania 240 V AC. Zakres dostawy: Przekaźnik SMS, antena, oprogramowanie, RS-232-Kabel.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Powiadomienie za pomocą SMSa w przypadku zmiany stanu na wejściu
  • Zapytanie o stan wszystkich wejść i wyjść poprzez SMS
  • Przekaźnik SMS do zdalnego sterowania wyjściami
  • Max. 5 odbiorców wiadomości SMS
  • Wbudowana książka telefoniczna na maks. 50 numerów
  • Możliwość stosowania na całym świecie
  • Prosta konfiguracja na PC bez umiejętności programowania
  • Dostarczone oprogramowanie konfiguracyjne i kabel programistyczny
  • Wbudowany element instalacyjny wg DIN 43880
  • W przypadku zaniku napięcia alarm przez SMS
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Interfejs konfiguracyjny RS-232
  • Sieć telefonii mobilnej GSM: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
  • Włączanie wyjść na wcześniej zdefiniowany czas
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313513
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466110
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,612 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia CH (Szwajcaria)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij