Przetwornik złączy - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Druga generacja FL COMSERVER BASIC..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje tylko aplikacje TCP, UDP, z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika (PDF)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wersja ze zoptymalizowaną ceną
  • Oprogramowanie dla wirtualnych portów COM w zakresie dostawy
  • Wsparcie TCP i UDP
  • Konfiguracja poprzez Web Based Management
  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313478
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 341 (C-6-2017)
GTIN 4046356451314
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,180 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij