Modem - PSI-MODEM-BASIC/USB - 2313436

Przemysłowy modem analogowy do montażu na szynach nośnych EN. Do pracy w sieciach komutowanych w Europie, USA i Kanadzie. Interfejs Mini-USB typu B, galwaniczna 2-drogowa separacja, napięcie zasilania 5 V DC za pośrednictwem przyłącza USB

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Funkcja selektywnego przyjmowania wywołań
  • Galwaniczna separacja wysokiej jakości
  • Zestawienie połączenia zabezpieczonego hasłem
  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
  • Funkcja Call-Back
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313436
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 357 (C-6-2017)
GTIN 4046356441391
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,093 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij