Kabel światłowodowy - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, dupleks 980/1000 µm, wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Bardzo giętkie kable okrągłe do zastosowania jako kable ciągnione lub w przenośnikach łańcuchowych
  • Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
  • Pojedyncze żyły 2,2mm z wytrzymałego poliamidu (PCW)
  • Wytrzymały poliuretanowy (PUR) płaszcz zewnętrzny
  • Wytrzymuje 5 000 000 cykli naprzemiennego wyginania
  • PROFINET Typ C
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313407
Jednostka opakowania 1 M
Sales key DNC231 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 362 (C_8_2015)
GTIN 4046356418508
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 51,740 GRM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij