Konwerter światłowodowy - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Trójnik ethernetowy do realizacji 2x RJ45 na 2x SC-RJ LWL, 660 nm, odległość 100 m z włóknami HCS, do wszystkich struktur sieci, redundancja z RSTP + FRD, konfiguracja z WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP i zintegrowanym Port Mirroring.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Kompaktowy 4-portowy konwerter mediów umożliwia elastyczną ekonomiczną rozbudowę zarządzalnych sieci ethernetowych w obszarze automatyzacji. Dzięki przyłączom SCRJ i zwiększonemu zakresowi temperatur od -20 °C do +55 °C perfekcyjnie zaspokaja wszystkie potrzeby aplikacji przemysłowych. Zintegrowany program pozwala redundancyjnie rozbudowywać, diagnozować i nadzorować sieci za pomocą standardowych protokołów IT.

Zalety

  • Konfiguracja poprzez Web Based Management
  • Kompaktowa obudowa
  • Stała kontrola światłowodu za pomocą diodowego wykresu słupkowego
  • Alarmowe styki sygnalizacyjne
  • Multicast Filtering z IGMP-Snooping
  • Redundancyjne napięcie zasilania
  • Rozszerzony zakres temperatur -20 °C do 55 °C
  • SNMP Traps i Values
  • Określanie priorytetu portu z V-LAN 802.1Q
  • Port-Mirroring
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2313164
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,230 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij