Moduł przekaźnika półprzewodnikowego - EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - 2311700

Rysunek przedstawia wariant EMG 10-OE, z wyjściem prądu stałego, maks. 100 mA

Przekaźnik półprzewodnikowy wejścia, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 230 V AC, wyjście: 4 V DC - 48 V DC/maks. 35 mA, wersja dostosowana do potrzeb klienta do wyzwalania 50 Hz

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2311700
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356287326
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,040 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij