Moduł wejściowy - UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180 - 2311344

16-kanałowy, analogowy moduł wprowadzania/wyprowadzania danych z przyłączem sprężynowym. Dostosowane do kart Yokogawa AAI141, AAI143 i AAI543.
Każdy kanał jest przełączny między wyjściem i wejściem. Typ przyłącza dla multipleksera HART.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2311344
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356317719
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,163 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij