Moduł przejściowy - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200 - 2310853

Moduł przejściowy VARIOFACE do redundancyjnego łączenia 2x8 kanałów wyjś. (SIMATIC® S7 / S5) poprzez 2xFLK14 na złączu sprężynowym, sygnały są odsprzężane przez diody

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2310853
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356128537
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,112 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij