Złącze rzędowe elementów kontr. - STTB 2,5/220DC/LA/SO184 - 2310332

Złącze rzędowe elementów kontr., rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 67,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaż na szynie montażowej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2310332
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356094566
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij