Moduł aktywny - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235

32-kanałowy przekaźnikowy moduł wyjściowy (1 zestyk zwierny albo 1 zestyk rozwierny) ze złączem śrubowym i bezpiecznikiem (1 A). Wersja redundancyjna złącza zasilania i 50-bieg. wtyków systemowych. Dostosowane do karty Yokogawa ADV551 i ADV561.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2310235
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356141178
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,577 KGM
Numer taryfy celnej 85364190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij