Moduł aktywny - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - 2310222

32-kanałowy przekaźnikowy moduł wej. (1 ) ze złączami śrubowymi i bezpiecznikiem (1 A). Redundancyjne przyłącze I/O złącza zasilania i listwy 50-biegunowej. Dostosowane do karty Yokogawa ADV151 i ADV161.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2310222
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356283724
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,042 KGM
Numer taryfy celnej 85364190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij