uniwersalny przetwornik pomiarowy prądu - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

Uniwersalny przetwornik pomiarowy prądu, do pomiaru prądu stałego, zmiennego i odkształconego, natężenie wejściowe 0 ... 100 A, wyjście 4 ... 20 mA

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż zmienny na szynie nośnej i płycie montażowej
  • Kompaktowe wymiary umożliwiają również zdecentralizowane zastosowanie
  • Łatwa technika łączeniowa dzięki wtykowym złączom połączeniowym COMBICON
  • Separacja 3-drożna
  • Uniwersalny pomiar prądu, Shunt nie jest wymagany

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2308027
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 241 (C-5-2017)
GTIN 4046356433808
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,290 KGM
Numer taryfy celnej 90303330
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij