Adapter czołowy - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Zespół dopasowujący Siemens SIMATIC® S5-115 może zostać podłączony do 50-biegunowej listwy FLK poprzez sterownik S7. Przekształcenie: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 na 6ES7 321-1BL00-0AA0 lub 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 na 6ES7 322-1BL00-0AA0

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

W adapterach VARIOFACE-S5-S7wtykany jest stary wtyk SIMATIC® S5 115, połączenie z SIMATIC® S7 400 lub SIMATIC® S7 300 odbywa się poprzez kabel systemowy VARIOFACE np. FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK z adapterem czołowym VARIOFACE dla SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400 lub FLKM 50-PA-S300.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2306294
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 563 (C-5-2017)
GTIN 4017918956905
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,253 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij