Kabel - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 50/DV - 2304872

Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Emerson Delta V; połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (2x 20-bieg.); połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • System DeltaV oferuje możliwość realizacji okablowania procesu z użyciem „Mass Termination Blocks” z wtykowymi złączami płaskich kabli taśmowych.
  • Specjalnie do 32-kanałowych zespołów I/O z 40-pinowymi MTB dostępne są kable systemowe do połączenia zespołów I/O z 32-kanałowycmi modułami przejściowymi VARIOFACE

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2304872
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 480 (C-5-2017)
GTIN 4046356011693
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,082 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij