Moduł przejściowy - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - 2304526

Moduł VARIOFACE do ABB S800 I/O, ze złączami z odłącznikiem nożowym i specyficznym opisem (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A16, B16, C16)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Osiem zacisków minus z rozłącznikami nożowymi (TU810)
  • Osiem zacisków plus z rozłącznikami nożowymi (TU810/P)
  • Na każdy kanał zacisk plus i minus z rozłącznikami nożowym (TU830)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2304526
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 470 (C-5-2017)
GTIN 4017918948993
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,493 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij