Moduł pasywny - FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - 2304490

Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-40), rozłącznik nożowy i odczep probierczy, szerokość modułu: 214 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Opis numeryczny (1-40)
  • Specjalny dla S7-300 (w połączeniu z adapterem czołowym FLKM 50-PA-S300, nr art.: 2294445)
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2304490
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 534 (C-5-2017)
GTIN 4017918977795
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,376 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij