Przyłącze stystemowe - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm); Sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych; połączenie 1: Przyłącze wtykowe; połączenie 2: 1x IDC/FLK listwa styków męskich (14-pinowa); liczba kanałów: 8; logika wysterowania: przełączany minusem

Cena:

40.99 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2304115
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 425 (C-5-2017)
GTIN 4017918924423
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,041 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij