Kabel - CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I - 2302531

Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); połączenie 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-pinowa); połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-pinowa); długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2302531
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 488 (C-5-2017)
GTIN 4017918907938
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,531 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij