Rozdzielacz napięcia - UMK- PVB 2/32/ZFKDS - 2302379

Moduł VARIOFACE, z dwoma szynami potencjału (P1, P2) do rozdziału potencjału, do montażu na szynie NS 35/7,5 lub NS 32. Szerokość modułu: 90 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Opis ciągły
  • Dwa poziomy dla potencjałów
  • Osobne zasilanie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2302379
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 323 (IF-2011)
GTIN 4017918880521
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,134 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij