Kabel - CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302311

Kabel okrągły konfekcjonowany; Połączenie 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-pinowa); Połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-pinowa); Długość kabla: 4 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2302311
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 592 (C-5-2017)
GTIN 4017918894849
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,160 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia HU (Węgry)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij