Kabel - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 - 2301134

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Emerson Delta V; Połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 24-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 16-pinowa); Długość kabla: 1 m

Cena:

54.10 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • System DeltaV oferuje możliwość realizacji okablowania procesu z użyciem „Mass Termination Blocks” z wtykowymi złączami płaskich kabli taśmowych.
  • Do zespołów analogowych z 24-biegunowym MTB

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2301134
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918909796
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,076 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij