Zarządzanie silnikiem - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Elektroniczne moduły zarządzania silnikami ze zintegrowanymi przekładnikami prądowymi do pomiaru mocy czynnej do 16 A do kontroli przeciążenia i niedociążenia silnika i instalacji celem zapewnienia optymalnej ochrony. Dowolnie parametryzowane progi łączeniowe i sygnalizacyjne

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Opcjonalne podłączenie do systemu INTERFACE i PROFIBUS-GATEWAY-IFS przez TBUS
  • Dowolnie parametryzowalne progi sygnalizacyjne lub łączeniowe
  • Wyjścia cyfrowe wysterowują zewnętrzne łączniki elektroniczne
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2297536
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175784
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,276 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij