Półprzewodnikowy stycznik nawrotny - ELR W3-230AC/500AC-16 - 2297345

Rysunek przedstawia wersję: ELR W2+1- 24DC/500AC-37

3-fazowy półprzewodnikowy stycznik nawrotny z wejściem 230 V AC, prądem wyjściowym 16 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym

Cena:

357.00 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Opcjonalny bezpiecznik termiczny
  • Stabilne i krótkie czasy włączania
  • Bezgłośne i odporne na zużycie włączanie
  • Długi okres trwałości
  • Wbudowany układ zabezpieczający
  • Wysoka częstotliwość łączenia
  • Zintegrowanie okablowanie blokujące i okablowanie obwodu mocy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2297345
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175708
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,842 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij