Stycznik półprzewodnikowy - ELR 3- 24DC/500AC- 9 - 2297219

3-fazowy stycznik półprzewodnikowy z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A, łącznikiem zeronapięciowym i opcjonalnie wyłącznikiem termicznym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Opcjonalny bezpiecznik termiczny
  • Stabilne i krótkie czasy włączania
  • Bezgłośne i odporne na zużycie włączanie
  • Długi okres trwałości
  • Wysoka częstotliwość łączenia
  • Wbudowany układ zabezpieczający
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2297219
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175579
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,694 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij