Stycznik półprzewodnikowy - ELR 1-230AC/600AC-50 - 2297183

1-fazowy stycznik półprzewodnikowy, napięcie wejściowe: 230 V AC, prąd wyjściowy: 50 A, łącznik zeronapięciowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wysoka częstotliwość łączenia
  • Bez zużywania się i drgania styków
  • Wersje napięć wejściowych 24 V DC i 230 V AC.
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2297183
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132008
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,421 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia MT (Malta)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij