Kabel - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 50/OB32 - 2296786

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); Połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-pinowa); Długość kabla: 0,5 m

Cena:

69.85 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z kablem systemowym do rozszczepienia 32 kanałów na 4x8 kanały

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2296786
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918612870
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,115 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij