Przyłącze stystemowe - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm); Sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych; połączenie 1: Przyłącze wtykowe; połączenie 2: 1x Listwa styków żeńskich D-SUB (15-bieg.); liczba kanałów: 8; logika wysterowania: przełączany plusem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2296061
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 425 (C-5-2017)
GTIN 4017918189112
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,039 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij