Kabel - FLK 40/EZ-DR/ 50/SLC - 2294610

Okrągły kabel konfekcjonowany; Sterownik: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); Połączenie 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-pinowa); Połączenie 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-pinowa); Długość kabla: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Za pomocą kabla systemowego możliwe jest podłączenie pasywnych modułów transmisyjnych (VIP-3/SC/FLK40, etc.) z kartami I/O.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2294610
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 478 (C-5-2017)
GTIN 4017918148980
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,081 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij