listwa sprężynowa - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

Listwa sprężynowa śrubowa, prąd znamionowy: 4 A, liczba biegunów: 32, wymiar rastra: 0 mm, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

89.46 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2285577
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055974
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,121 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij